Publicar produtos
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille

    80 - Egg Crate Grille

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A grade de retorno para caixa de ovos Série 80 está disponível em vários estilos de montagem e apresenta construção robusta, consistindo em um núcleo de grade de alumínio de alto calibre, bordas e molduras de alumínio extrudado opcionais e um acabamento durável com revestimento em pó. Uma série de opções de núcleo de grade de alumínio estão disponíveis com espaçamento e profundidade variados para acomodar necessidades arquitetônicas e de desempenho.

    Aplicações Típicas

    A grade da Série 80 contém a maior área livre de qualquer grade e é adequada para aplicações de retorno/exaustão de alta capacidade que exigem baixo ruído e queda de pressão.

    Especificação
    • Construction Options

      • Core Material
        • Aluminum
      • Border Style
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Core Styles
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1/2 in. grid (80)
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1 in. grid (81)
        • 0° Deflection, 1 in. x 1 in. x 1 in. grid (82)
        • 45° Deflection, sight resistant grid (85)
      • Options
        • Integrated plenum (80SR)
        • Fire rated construction (80-FR, 80FF-FR)
        • Filter frame (80FF/80FH)
        • Mounting frame
        • Opposed blade damper (VCS3/ VCS3AL)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80-81-82-egg-crate
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles