Publicar produtos
Individual cable tube
Individual cable tube
Individual cable tube
    Arquivado

    Individual cable tube

    Effective cable management is essential for maintaining a professional and organized workspace. The “Individual cable tube” offers a practical and efficient solution by seamlessly routing cables from devices to floor power outlets, preventing tangling and clutter.


    Especificação
    • SPECIFICATIONS

      ▸ Size: 68 (L) x 36 (W) mm
      ▸ Suitable for: individual sit/stand desks
      ▸ Total lenght: 1325 mm
      ▸ Warranty: 2 years


      COLOURS

      ▸ Aluminum
      ▸ Black
      ▸ White
      ▸ Anthracite (on request)


      PACKAGING

      Sizes and weights per box:
      ▸ box 1: 34 (L) x 26 (W) x 13 (H) cm / 2 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCable-tube
    • Familia de productoCable managment
    • Grupo de produtosCable tube
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001493
    • Nome ETIMBend for cable protection tubes
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable protection products
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-13 23 21 15
    • Título OmniclassCables