Publicar produtos
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Traduzido por Google,

    Água quente instantânea garantida

    Os sistemas de traço elétrico de calor autorregulável Raychem 120V HWAT P1 e 208-277V R2 são projetados para fornecer manutenção da temperatura da água quente para tubos de fornecimento de água quente doméstica em estruturas comerciais e residenciais. O cabo de traço de calor é instalado nos tubos de fornecimento de água quente (abaixo do isolamento de tubo padrão) e substitui as perdas de calor do tubo de fornecimento no ponto onde a perda de calor ocorre, fornecendo assim manutenção contínua e com eficiência energética da temperatura da água quente e eliminando a necessidade de sistemas de recirculação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraychem-hwat-R2-na
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de produtosHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalModified Polyolefin
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nome ETIMHeating cable
    • Código CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment