Publicar produtos
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 de 5 estrelas4.7(31 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As séries Dura-Power™ DEN (padrão vertical) e DEL (lowboy) estão disponíveis com capacidades de tanque de 6 a 119 galões. Podem ser instalados para operação não simultânea e de elemento único (entrada máxima até 6 KW), ou para operação simultânea de elemento duplo (entrada máxima até 12 KW).

    Características

    • Capacidades de 6 a 119 galões
    • A maioria dos modelos converte para trifásico ou monofásico em campo para fácil instalação
    Especificação
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaosmith-dura-den-del
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosDura-Power
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-24
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters