Publicar produtos
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O Cyclone® Xi é um aquecedor de água a gás comercial para serviços leves, com ventilação direta e totalmente condensada, com um trocador de calor helicoidal interno. Este trocador de calor helicoidal ajuda o Cyclone Xi a atingir 96% de eficiência térmica e fornecer uma excelente saída de água quente.

Características

  • Qualificação Energy Star®
  • Trocador de calor interno helicoidal
  • Design versátil de ventilação direta de energia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-cyclone_xi-btx
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosCyclone Xi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters