Publicar produtos
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Gold Xi DVE exibe informações operacionais e de diagnóstico detalhadas. Mensagens de falha ou alerta aparecem se ocorrer um problema operacional. Últimas 9 mensagens de falha e alerta salvas com carimbo de hora. O sistema de controle reduz automaticamente o ponto de ajuste operacional por um valor programado durante períodos de tempo definidos pelo usuário. Ajuda a reduzir os custos operacionais durante períodos desocupados ou de baixa demanda.

    • Os elementos Incoloy resistem à corrosão, resultando em eficiência a longo prazo e proteção contra danos
    • Fusível do circuito de potência para proteção do sistema
    • O tanque revestido de vidro oferece proteção duradoura contra a corrosão
    • Dimensionamento disponível de 50 galões a 119 galões
    Especificação
    • Specifications

      Recovery Cap 100°F Rise: 25 - 221
      Gallon Capacity: 50 - 120
      Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08
      KW Input: 6 - 54
      Number of Elements: 3 - 9
      Dimensions

      Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395
      Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaosmith-dve
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosGold Xi Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters