Publicar produtos
Carport Normal
Carport Normal
Carport Normal
Carport Normal

    Carport Normal

    Traduzido por Google,

    Estrutura adequada para cobertura de veículos.

    Garagens de PVC com estrutura composta por elementos em aço galvanizado a quente, aparafusados ​​e soldados para maior resistência.

    Os principais elementos são interligados, todos com seção circular para garantir uma distribuição correta do peso sobre o solo.


    Especificação
    • Installation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapensilinanormal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia