Publicar produtos
Industrial Crossover Stairs
Industrial Crossover Stairs
    ErectaStep

    Industrial Crossover Stairs

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Dê aos seus trabalhadores acesso seguro sobre obstáculos e barreiras com nossas escadas cruzadas industriais. Construídas em alumínio durável, nossas escadas podem ser colocadas sobre tubos, paredes de telhados e outras obstruções, proporcionando acesso confiável.


    Este produto inclui os seguintes componentes: 1 Plataforma Universal: Estampado para uma superfície de passeio de tração positiva, cada plataforma é construída em alumínio durável. As unidades têm padrões de furos de parafusos comuns para escadas, outras plataformas e corrimãos. 2 Corrimãos: Cada um possui inserções universais de placa de porca e é pré-fabricado para caber um lado de 36″ de nossa plataforma modular. Os corrimãos de construção de tubos são revestidos a pó e feitos de alumínio. 2x Escadas de Alumínio: As escadas de 3 degraus são projetadas para serem conectadas entre si. As unidades têm uma superfície de plataforma de 36″ (914mm) e folga da plataforma de 30″(762mm). Superfícies de tração positiva estampadas de 26″ (660mm) são pré-fabricadas para caber em qualquer lado de nossas plataformas.

    Especificação
    • Specifications

      Max Height8' 0"
      Max Length10' 6"
      Max Width3' 4"
      Max Clearance4' 6"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindustrial-crossover-stairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados