Publicar produtos
Palazzo Red Oak Flooring
Palazzo Red Oak Flooring

    Palazzo Red Oak Flooring

    Traduzido por Google,

    De longe, nossa série mais abrangente, a Signature Collection oferece uma infinidade de cores de tinta em uma variedade de espécies norte-americanas. A maioria dos produtos da Signature Collection também está disponível em perfis sólidos e projetados, com o acabamento revolucionário Evershine™, oferecendo opções de brilho ultrafosco ou semibrilhante. Centenas de combinações de largura, perfil e cor permitirão que você encontre o piso ideal para atender aos seus gostos, seja se você prefere um visual clássico ou moderno. Este piso é oferecido em opções sólidas e projetadas.

    Entre em contato com a Appalachian Flooring

    Especificação
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapalazzo-red-oak
    • Familia de productoSignature Flooring
    • Grupo de produtosRed oak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood strip and board fine flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring