Publicar produtos
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
    Lunawood

    Luna Flooring 5/4x4 White Ash

    Traduzido por Google,

    Produzido nos EUA, o Luna Flooring 5/4×4 White Ash é um material de piso premium, livre de produtos químicos e termicamente modificado, ideal para criar pisos de madeira atemporais e de alta qualidade. Este material sustentável combina beleza atemporal com resistência e durabilidade excepcionais, tornando-se uma excelente escolha para pisos internos feitos para durar.

    O White Ash é reconhecido por sua excelente resistência e dureza naturais, garantindo um desempenho duradouro mesmo nas condições mais exigentes. Os veios refinados e a cor rica da madeira conferem uma estética natural a qualquer ambiente. Além disso, o Luna Flooring é uma escolha sustentável, oferecendo uma solução totalmente livre de produtos químicos, com excelente resistência e desempenho.


    Modificado termicamente com 25 anos de experiência

    Com mais de 25 anos de experiência em modificação térmica de madeira, a Lunawood produz produtos de madeira sustentáveis ​​e livres de produtos químicos para arquitetura e design modernos. O processo de modificação térmica da Lunawood aprimora permanentemente as propriedades técnicas da madeira, melhorando a estabilidade dimensional, a durabilidade e a resistência à deterioração. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4% a 7%, tornando o material mais leve, mais estável e adequado até mesmo para projetos mais exigentes.

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 1.02 x 3.5 in. (26x88.9 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Interior Durability class: 1 (+25 years lifespan) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-flooring-5-4x4-white-ash
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLunawood North America Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.02
    • Largura (polegadas)3.5
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioCinza
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira