Publicar produtos
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash

    ThermoWood Dimensional Lumber Ash

    Traduzido por Google,

    BELEZA DA MADEIRA NATURAL PARA APLICAÇÕES INTERIORES E EXTERIORES

    Produzimos uma gama de perfis dimensionais de madeira em todas as nossas espécies e acabamentos de madeira termicamente modificados. Perfeito para marcenaria arquitetônica, acabamento ou na maioria dos lugares onde a estabilidade e a beleza da Arbor Wood podem aprimorar seu projeto.

    Especificação
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      COLOR CHANGE

      Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermally-modified-wood-dimensional-lumber-ash
    • Familia de productoThermally Modified Wood
    • Grupo de produtosDimensional Lumber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Código CSI MasterFormat 201406 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanically Graded Lumber
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11
    • Título OmniclassLumber Rigid Profiles

    Disponibilidade da região

    América do Norte