Publicar produtos
ThermoWood Dimensional Lumber Douglas Fir

ThermoWood Dimensional Lumber Douglas Fir

Traduzido por Google,

BELEZA NATURAL DA MADEIRA PARA APLICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

Produzimos uma variedade de perfis de madeira dimensionais em todas as nossas espécies e acabamentos de madeira termicamente modificada. Perfeitos para marcenaria arquitetônica, acabamentos ou para a maioria dos locais onde a estabilidade e a beleza da madeira Arbor podem valorizar seu projeto.

O abeto Douglas está disponível apenas nos tamanhos 10 x 10 cm. Para opções de tamanho personalizado, entre em contato com seu representante.

Especificação
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    COLOR CHANGE

    Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermally-modified-wood-dimensional-lumber-douglas-fir
  • Familia de productoThermally Modified Wood
  • Grupo de produtosDimensional Lumber
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Código CSI MasterFormat 201406 17 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Shop-Fabricated Structural Wood
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11
  • Título OmniclassLumber Rigid Profiles