Publicar produtos
ThermoWood Cladding - Elmnt- Brushed Pine Grey Oil Finish

ThermoWood Cladding - Elmnt- Brushed Pine Grey Oil Finish

Traduzido por Google,

A OPÇÃO ECOCONSCIENTE ORIENTADA PARA O DESEMPENHO

O revestimento de madeira termicamente modificado da Arbor Wood Co. usa madeira de origem nacional e colhida de forma sustentável. A modificação térmica permite que a madeira que não é naturalmente adequada para aplicações exteriores tenha sucesso devido à sua mudança de composição a nível celular. Um material atraente e voltado para o desempenho, Arbor Wood é uma opção sustentável para o seu próximo projeto.

Especificação
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermally-modified-wood-siding-elmnt-brushed-pine-grey-oil-finish
  • Familia de productoThermally Modified Wood Siding
  • Grupo de produtosElmnt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 46 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Siding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding

Disponibilidade da região

América do Norte