Publicar produtos
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish

    Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish

    Traduzido por Google,

    A OPÇÃO ECOCONSCIENTE ORIENTADA PARA O DESEMPENHO

    O revestimento de madeira termicamente modificado da Arbor Wood Co. usa madeira de origem nacional e colhida de forma sustentável. A modificação térmica permite que a madeira que não é naturalmente adequada para aplicações exteriores tenha sucesso devido à sua mudança de composição a nível celular. Um material atraente e voltado para o desempenho, Arbor Wood é uma opção sustentável para o seu próximo projeto.

    Especificação
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermally-modified-wood-siding-natrl-pine-clear-oil-finish
    • Familia de productoThermally Modified Wood Siding
    • Grupo de produtosNatrl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Siding

    Disponibilidade da região

    América do Norte