Publicar produtos
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Arquivado

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapromisol-v
    • Familia de productoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupo de produtosPromisol® V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-13
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19
    • Título OmniclassStructural Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls