Publicar produtos
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
    Profholod

    Wall sandwich panels with PIR/PUR core

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Painéis de poliisocianurato (PIR)

    Os painéis sanduíche com o enchimento PIR de poliisocianurato à prova de fogo são projetados para a construção de grandes grupos frigoríficos, terminais e outros edifícios com elevados requisitos de segurança contra incêndio. Possuem as melhores características entre os materiais de isolamento hidráulico e térmico e são fáceis de montar. Podem ter superfície lisa ou perfilada de qualquer cor RAL.

    Painéis de espuma de poliuretano (PUR)

    Os painéis sanduíche de espuma de poliuretano PUR são projetados para a construção de câmaras frigoríficas, pequenos armazéns, isolamento térmico de instalações industriais, construção de edifícios técnicos e auxiliares. Eles têm as propriedades elevadas de isolamento hidráulico e térmico, são econômicos e fáceis de montar. Podem ter superfície lisa ou perfilada de qualquer cor RAL.

    Especificação
    • Functions:

      - outer walls

      - partitions

      - ceilings

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrialbuildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - food-safe warehouses andmanufactures

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanuratePIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40; 50; 60; 80;100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33[40]; 0,29 [50]; 0,26 [60]; 0,21 [80]; 0,18 [100]; 0,15 [120]; 0,14[140]; 0,13 [150]; 0,12 [160]; 0,11 [180]; 0,1 [200]; (W/m²K)

      - weight: 7,90 – 15,00(kg/m²)

      - module width: 1000 (mm);1185 (mm)

      - total width: 1020 (mm);1205 (mm)

      - panel lenght: 2,0 - 13,6(m)

      - standard plate thickness:0,50 (mm)

      - adjusted plate thickness:0,40 - 0,70 (mm)

      - coatings: Ral,Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - reactionto fire (Euroclass): B-s2-d0

      - fire resistance PURpanels: 40-200mm– EI15

      - fire resistance PIRpanels: 40-50mm– EI15, 60-120mm – EI30,150-200mm – EI45

      - colors: allcolors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - microprofiled

      - smooth

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPIR-PUR-WSP
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de produtosWall sandwich panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação1918-09-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1185
    Relacionado
    • Material principalPoliisocianorato PIR
    • Material secundárioAço
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte