Publicar produtos
Morelli Bench Metal Style

Morelli Bench Metal Style

Traduzido por Google,

A bancada de metal é feita de duas pranchas de aço perfuradas de 13 Ga com reforços de pranchas de aço de 10 Ga. O banco de metal está disponível em larguras de assento de 48"/122cm e 66"/167cm.

Reconhecendo a necessidade de um mobiliário urbano elegante, funcional e durável, o banco Morelli foi projetado para proporcionar uma experiência de espera confortável e valorizar os espaços públicos ao ar livre. O design atemporal aprimora visualmente o espaço em que vive, enquanto as opções flexíveis de material e largura respondem às necessidades exclusivas de cada espaço público; mesmo dentro de casa.

Essas perfurações são uma escolha de design estético e proposital que reduz o calor do assento, tornando-o uma escolha confortável em vários climas. As pernas de montagem no chão da bancada oferecem uma instalação fácil e segura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamorelli_bench_metal
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.73
  • Largura (polegadas)66
  • Profundidade (polegadas)20.78
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
  • Peso líquido (Lbs)90
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniclassBenches
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS