Publicar produtos
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Reconhecendo a necessidade de um mobiliário urbano elegante, funcional e durável, o banco Morelli foi projetado para proporcionar uma experiência de espera confortável e valorizar os espaços públicos ao ar livre. O design atemporal aprimora visualmente o espaço em que vive, enquanto as opções flexíveis de material e largura respondem às necessidades exclusivas de cada espaço público; mesmo dentro de casa.

Este banco sofisticado possui pernas sólidas de alumínio fundido e suporta pranchas de aço perfuradas ou ripas de madeira de ipê em configurações de largura de 66” e 84”. Essas perfurações são uma escolha de design estético e proposital que reduz o calor do assento, tornando-o uma escolha confortável em vários climas. As pernas de montagem no chão da bancada oferecem uma instalação fácil e segura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamorelli_bench_wood
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.73
  • Largura (polegadas)66
  • Profundidade (polegadas)20.78
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
  • Peso líquido (Lbs)68
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniclassBenches
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS