Publicar produtos
Mortuary Coolers & Body Boxes

Mortuary Coolers & Body Boxes

Traduzido por Google,
Refrigeradores e caixas de carroceria de envio rápido projetados para capacidade de vários corpos.
Especificação
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMortuary_coolers_body_boxes
  • Familia de productoCooler
  • Grupo de produtosWalk-In Cooler
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCRefrigerador
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigeration systems surveying
  • Código CSI MasterFormat 201411 78 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Mortuary Refrigerators
  • Número OmniClass23-21 21 17 11
  • Título OmniclassCommercial Refrigerated Tables

Disponibilidade da região

América do Norte