Publicar produtos
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    250 - 475 TR (880 -1670 kW)

    O YORK® YVAM é um chiller centrífugo de rolamento magnético resfriado a ar que foi projetado especificamente para aplicações de data centers de hiperescala e colocation.​​

    • Maior eficiência
    • Projeto Simplificado
    • Harmônicos Baixos
    Especificação
    • Delivers peak efficiency at and beyond typical industry standards​

      YORK® magnetic-bearing technology allows YVAM to operate at inverted conditions which means the chiller does not need free cooling coils to deliver performance comparable to air-cooled chillers with integral water-side economizers. This makes YVAM one of the most efficient options for data center applications.​

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork_yvam
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de produtosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChillers and cooling towers
    • Código CSI MasterFormat 201423 64 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Centrifugal Water Chillers
    • Número OmniClass23-33 21 13 13
    • Título OmniclassCentrifugal Chillers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States