Adesivo de cor esbranquiçada de alto polímero modificado especificamente formulado para ter propriedades aprimoradas de resistência ao deslizamento e deformabilidade necessárias para a fixação de ladrilhos e pedras em substratos sujeitos a deformações e/ou vibrações. O reforço de fibra aumenta ainda mais a resistência de união e impede a propagação de trincas no material compósito.
ArdiFlex S2 é usado para fixar azulejos cerâmicos, vitrificados e totalmente vitrificados, mosaico de vidro, porcelanato, tijoleira, metal ou vidro, pedra natural não manchada e pedra de engenharia. O adesivo do conjunto é resistente à água e adequado para uso em piscinas.
RECURSOS
• Fibra reforçada para alto desempenho e resistência
• Altamente deformável, acomoda o movimento diferencial do revestimento e do substrato
• Boa resistência ao deslizamento necessária para a fixação de azulejos de grande formato
• Tempo aberto estendido
• Espessura do leito até 15 mm ׃ adequado para ladrilhos em substratos irregulares
• Excelente ligação a vários materiais de construção
• Excelente resistência à água e ao gelo
• Excelente aderência à tração e cisalhamento
• Mistura fácil, aplicação suave e melhor trabalhabilidade
• Em conformidade com EN 12004: 2017 da classe C2TES2
• Cumpre os requisitos da IS 15477: 2004 Tipo 2
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |