Publicar produtos
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
    ARDEX

    ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix

    Traduzido por Google,

    ARDEX X 7 foi lançado no mercado na década de 1960 e, até hoje, permanece na vanguarda da indústria de ladrilhos profissionais. Como todos os produtos ARDEX, o ARDEX X 7 continua a oferecer ao fixador de ladrilhos profissional excelentes propriedades de aplicação e desempenho em que podem confiar.

    Excelente trabalhabilidade e resistência ao abatimento
    vida útil de 5 horas
    Ideal para quase todos os tipos de ladrilhos, incluindo pedra natural não sensível à umidade
    Adequado para aplicações em paredes e pisos
    Adequado para áreas internas, bem como piscinas e áreas externas com adição de ARDEX E 90 Argamassa Admix
    Adequado para uso com piso radiante
    Cores Disponíveis: Cinza e Branco

    Tamanho da unidade disponível: 20kg

    Especificação
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      Yes – external areas and swimming pools require the use of ARDEX E 90 Mortar Admix

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Bed Thickness
      1-6mm

      Pot Life
      5 hours

      Open Time
      30 minutes

      Adjustment Time
      10 minutes

      Grout After
      Walls – 8 hours
      Floors – 24 hours

      Coverage
      Approximately 5.1m2 at 3mm thick per 20kg bag

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-x-7-gw
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Ásia