WPM 3000 BG é uma folha composta exclusiva, composta por uma camada de suporte de HDPE, uma membrana adesiva sensível à pressão e uma camada granular protetora resistente às intempéries trafegáveis. A membrana adere-se firmemente ao concreto derramado, evitando a entrada ou migração de água ao redor da estrutura.
À medida que a massa do concreto estrutural aumenta durante a concretagem, a membrana autoadesiva sensível à pressão é 'ativada' e forma uma ligação adesiva contínua com o concreto derramado contra ela. Isso resulta em excelente adesão através do desenvolvimento de forças intermoleculares substanciais.
ACESSÓRIOS
WPM 3000 DSA – Fita Adesiva Dupla Face – 100mm x 10m
WPM 3000 BT – Fita de junta de topo baseada em HDPE – 160mm x 20m
WPM 3000 ST – Fita Lixada à base de HDPE – 100mm x 20m
RECURSOS
• Pode ser aplicado em uma variedade de substratos, incluindo terra compactada, concreto e cofragem.
• Resistência à migração de água: elimina a migração de água e vapor formando uma forte ligação mecânica à estrutura de concreto
• Barreira superior: atua como uma barreira contra sais do solo agressivos, contaminantes tóxicos e produtos químicos, incluindo gás metano, que podem tentar entrar na estrutura através de rachaduras no concreto
• Voltas totalmente aderentes e estanques
• Boa proteção contra rachaduras: propriedades de absorção de tensão e alongamento para manter uma vedação estanque à estrutura se rachaduras se desenvolverem no material de base ou na laje
• Resistente ao tempo
• Trafegável
• Fácil aplicação, sem necessidade de primers ou material de proteção
• Material flexível que se adapta às irregularidades do local de trabalho para facilitar a instalação
EMBALAGEM
Comprimento – 20m
Largura - 1,0 m
Espessura - 1,2 mm
Nota: Outras espessuras e comprimentos podem ser personalizados com base nos requisitos do projeto.
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |