Publicar produtos
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    Traduzido por Google,

    O sistema BITUTHENE® 4000 da GCP Applied Technologies (“GCP”) combina uma membrana robusta, flexível e pré-formada feita de um filme transportador de HDPE, laminado cruzado, de alto desempenho com um composto de asfalto emborrachado autoadesivo e aderente e superfície BITUTHENE® 4000 condicionador.

    O condicionador de superfície BITUTHENE® 4000 é um primer à base de água que é especificamente formulado para promover a adesão por aglutinação de poeira e eflorescência de concreto para ajudar a fornecer uma superfície adequada para a membrana de impermeabilização BITUTHENE® 4000. Por conveniência, o condicionador de superfície BITUTHENE® 4000 é embalado dentro de cada rolo de membrana BITUTHENE® 4000.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBituthene_4000_Waterproofing
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosBelow Ground Applications
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing