Publicar produtos
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Traduzido por Google,
Adesivo polimérico com silano modificado, que endurece por reação em contato com a umidade.
Especificação
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-AF-480
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de produtosWood Parquet Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMosaic parquet panel flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Parquet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11 23
  • Título OmniclassWood Parquet Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia