Publicar produtos
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive

    Traduzido por Google,

    Uma argamassa de presa rápida, à base de cimento Portland, modificada com polímeros com MICROTEC® e tecnologias de auto-secagem, ARDEX X 32™ MICROTEC® A argamassa universal de presa rápida e secagem de camada fina a espessa é ideal para pedras naturais sensíveis à umidade, instalações de mármore e granito. Não contribuirá para manchar, descolorir ou deformar os ladrilhos de pedra natural. ARDEX X 32 pode ser usado como uma camada fina a grossa de até 1 1/4” (31,8 mm) de espessura e é excelente para uso com aglomerados e pedras não calibradas que requerem várias profundidades de argamassa. Mesmo com uma espessura de 1 ¼” (31,8 mm), o ARDEX X 32 está pronto para rejunte em apenas 3 horas, tornando-o ideal para instalações rápidas internas ou externas no mesmo dia. ARDEX X 32 pode ser usado sobre superfícies externas de concreto e alvenaria e sobre substratos internos comuns, incluindo concreto, alvenaria e madeira compensada externa.

    Características principais
    Fixação rápida – andar e rejuntar em 3 horas
    Use como uma argamassa fina, média ou grossa, até 1 1/4″ (32 mm)
    Ideal para uso com pedra sensível à umidade, praticamente elimina manchas, deformações e descoloração
    Repelente de água; para aplicações rápidas em piscinas e áreas molhadas
    A melhor argamassa para aplicações de pedra não calibrada em interiores e exteriores
    Ideal para uso com telhas pesadas e de grande formato
    Excelente resistência à queda para paredes e resistência à queda para pisos
    Fácil de misturar e aplicar; mistura usando apenas água
    Ideal para o pré-alisamento rápido de pisos e paredes antes do revestimento

    Padrões
    SystemOne

    Tecnologia Microtec®

    Atende ou excede ANSI 118.4

    Atende ou excede ANSI 118.11

    Atende ou excede ANSI 118.15

    Classificação ISO: ISO C2 FTE S1

    Especificação
    • Installation
      Mixing Ratio:
      5 3/4 – 6 1/2 quarts (5.5 – 6.1 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      *For smaller batches, use 3.25 parts powder to 1 part water by volume

      Approximate Coverage per 40 lb. (18 kg) bag:
      1/4” x 1/4” Sq. Notch trowel; 80 sq. ft. (7.4 sq. m)
      1/4” x 3/8” x 1/4” Sq. Notch trowel; 60 sq. ft. (5.5 sq. m)
      1/2” x 1/2” Sq. Notch trowel; 40 sq. ft. (3.7 sq. m)

      Performance
      Open Time: Up to 20 minutes
      Pot Life: Approx. 1 hour
      Adjustment Time: Approx. 20 – 30 minutes
      Time to Grout: 3 hours
      Colors: Gray, White
      VOC: 0
      Packaging: 40 lb. (18 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-x-32
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosNatural Stone Tile Adhesives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa