Publicar produtos
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    Traduzido por Google,

    O Adesivo Vinílico Sensível à Pressão ARDEX AF 145 tem um tempo de aeração reduzido de 20 minutos, podendo receber chapas e ladrilhos vinílicos até 80 minutos depois.

    • Pronto para receber revestimentos de piso em menos de 20 minutos
    • Pode receber folha de vinil até 80 minutos após a exibição
    • Excelente resistência adesiva inicial e de longo prazo
    • Pode ser usado como adesivo sensível à pressão ou adesivo de ligação úmida
    • Resistência a altas temperaturas, adequado para uso em sistemas de piso radiante
    • Isento de solventes

    Tamanho da unidade disponível : 14kg

    Cobertura: Até 56m 2

    Especificação
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-145
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosVinyl Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 13
    • Título OmniclassPlastic Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia