Publicar produtos
ARDEX AR 300 - Multi Mortar
ARDEX

ARDEX AR 300 - Multi Mortar

Traduzido por Google,

Contém cimento
estresse
À prova de água e intempéries
Processamento fácil
Feltro e alisável

inscrição
Dentro e fora. Parede e piso.

Preparação de placas de construção mineral, placas de gesso cartonado, placas de isolamento de espuma dura com laminação de argamassa u. uma.

Nivelamento, enchimento e reboco de superfícies de parede e piso
concreto
Alvenaria (concreto aerado apenas no interior, em camadas finas)
Reboco dos grupos de argamassa P II e III
betonilha de cimento
em espessuras de camada de 2-30 mm para acomodar azulejos e revestimentos de azulejos.

Preencha buracos, entalhes, ranhuras e erupções.

Colagem de paralelepípedos de concreto celular e tijolos de cal areia em áreas estáticas não relevantes, como banheira e Waschtischabmauerungen, divisórias de chuveiro u. uma.

Colagem de ladrilhos de faiança e grés com rápida aderência inicial e caminhabilidade.

Especificação
  • Mixing ratio : Approx. 6.0 - 6.5 l of water: 25 kg of powder accordingly
    about 1 RT water: 3 RT powder

    Insertion time (EN 1346) : Approx. 20 min. (Measured on fresh mortar) 
    Correction time (+ 20 ° C) : 5-15 min. 
    Tile laying (20 ° C) : After approx. 2 hrs. 
    Compressive strength : After 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 12 N / mm²
    after 28 days approx. 15 N / mm²

    pH : ca. 12 fresh mortar 
    packing : sacks of 25 kg net 
    Storage : In a dry room for 12 months in the original sealed container storable 
    floor heating suitability : yes 
    bulk density : about 1.3 kg / l 
    wet weight of the mortar : Ca. 1.5 kg / l 
    Material requirements: Approx. 1.2 kg powder per m² and mm application thickness
    approx. 2.5 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm 
    approx. 3.4 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm

    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 45 - 60 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 2 hrs. 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 1 N / mm² 
    after 7 days approx. 2 N / mm² 
    after 28 days approx. 4 N / mm²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-ar-300
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosMultimortar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Código CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniclassInterior and Finish Products
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Czech Republic
France
Germany
Switzerland