Publicar produtos
PANDOMO K1 Design, Leveling Compound
PANDOMO K1 Design, Leveling Compound
    ARDEX

    PANDOMO K1 Design, Leveling Compound

    Traduzido por Google,

    Secagem rápida graças ao efeito ARDURAPID®
    Para espessuras de camada entre 5 e 10 mm
    Propriedades de fluxo ideais
    Autonivelamento
    Sem rachaduras mesmo em camadas grossas
    Bombeável
    Pode ser pisado e carregado rapidamente

    Alcance da aplicação
    Produção de superfícies visíveis e úteis representativas, criativamente projetadas com impacto moderado e estresse de impacto.

    Especificação
    • Proportions approx. 5–5 1/4 L of mixing water: (depending on the amount of pigment and environmental conditions) 25 kg of powder 1 vol. water: 3 vol. including powder

      Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l

      Weight of crude solution: approx. 2.0 kg / l

      Consumption approx. 1.5 kg of powder per m2 of material: and 1 mm of thickness

      Operating time (+ 20 ° C) approx. 30 minutes

      Readiness for walking loads (+20 ° C): after about 3 hours

      Design work: on readiness for pedestrian loading

      Compressive strength:
      after 1 day approx. 13 N / mm2
      after 7 days approx. 20 N / mm2
      after 28 days approx. 30 N / mm2

      Bending strength:
      after 1 day approx. 3 N / mm2
      after 7 days approx. 5 N / mm2
      after 28 days approx. 8.5 N / mm2

      Flammability: (DIN EN 13501-1): Flammability class A2fl - S1

      Wheelchair suitability: yes

      Suitable for underfloor heating: yes

      Suitability for floors with electric heating: no

      PH value: after 1 day approx. eleven

      EMICODE: EC 1 PLUS R - Extremely Low PLUS Emissions

      Designation according to GHS / CLP: no

      Designation according to ADR: no

      Packing: 25 kg net bag

      Storage: in a dry room approx. 6 months in unopened original packaging

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPANDOMO-K1
    • Familia de productoFinished Surfaces
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Topping
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201403 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
    • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Título OmniclassConcrete Floor Toppings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia