Publicar produtos
PANDOMO PR Primer
ARDEX

PANDOMO PR Primer

Traduzido por Google,

Detalhes do produto

Dispersão de resina sintética branca, isenta de solventes. Impede a penetração do substrato, por exemplo, juntas de topo, rachaduras, vários materiais de revestimento.

Alcance da aplicação
Primário e camada de ligação para PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® W1, W3, TerrazzoPlus e TerrazzoMicro.

Para uso interno.

Impede a penetração de:
- materiais de revestimento
- acabamentos
- diferentes materiais como gesso, gesso, Fermacell
- rachaduras e juntas de topo

Especificação
  • Under PANDOMO® K1, K3 17 / 3.1
    Material consumption: approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2 are needed for the first layer in a 1: 3 ratio
    on the second layer in a ratio of 1: 1 you will need about 150 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.

    Under PANDOMO TerrazzoMicro and
    TerrazzoPlus: on the first layer in a 1: 3 ratio, you will need approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.
    For the manufacture of adhesive sludge under PANDOMO® TerrazzoPlus, approximately 300 g are required. PANDOMO® PR and 300 ml of water.

    Under PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 17 / 3.1
    Consumption In a mixing ratio of 1: 2, approximately
    material: 50 gr. PANDOMO® PR concentrate and 100 ml of water per m2.

    GHS / CLP marking: no ADR marking: no

    Packing: 5 kg net buckets

    Storage: in a place protected from frost, in unopened original packaging approx. 12 months.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-PR
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosPrimer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia