Publicar produtos
PANDOMO PW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO PW Binder Matrix

Traduzido por Google,

Para a produção de pavimentos cimentícios, rapidamente utilizáveis em tijoleira, em combinação, na camada separadora e no isolamento.
Matriz de fichário disponível em branco e preto.
Andável após 8 horas.
Lixável após 24 horas.
Para espessuras de camada a partir de 25 mm.
Para uso interno.
Com propriedades de processamento otimizadas.
Não combustível.
Atende aos requisitos da DIN 18560 e EN 13813.

Tempo de processamento 60 minutos
Baixo encolhimento
Pode ser lixado rapidamente
Pode ser carregado rapidamente
Alcance da aplicação
Para a produção de superfícies visíveis cimentícias em aspecto de terrazzo com acessibilidade rápida e resistência inicial precoce.

em combinação min. d = 25 mm
em camada separada min. d = 40 milímetros
como mesa flutuante min. d = 45 mm
como betonilha aquecida min. d = 45 mm

Especificação
  • Mixing ratio: 25 kg of PANDOMO PW or PB TerrazzoPlus binding matrix (1 original bag) and 37.5 kg of PANDOMO TG decorative stones are added to about 4.5-4.75 L of water

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.4 kg / l

    Raw weight of the solution: approx. 2.4 kg / l

    Material Consumption: approx. 9 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 60 min

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day, ok. 40 N / mm2
    after 7 days, ok. 50 N / mm2
    after 28 days, ok. 60 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day, ok. 5 N / mm2
    after 7 days, ok. 6 N / mm2
    after 28 days - approx. 6 N / mm2
    PANDOMO TerrazzoPlus after 28 days corresponds to CT C60 F6 and can be applied instead of screeds.

    Fire class: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi— is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in dry rooms - approx. 6 months in original unopened packaging

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-PW
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTerrazzo Binder Matrix
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_90_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerrazzo floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniclassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia