Publicar produtos
PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal
ARDEX

PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal

Traduzido por Google,

Selante protetor de cera de acrilato formador de filme à base de água.

sedoso
anti-derrapante
repelente de sujeira
resistente
antiderrapante
Alcance da aplicação
PANDOMO® SP-GS Silk gloss é uma película protetora para sistemas de piso PANDOMO® oleados com óleo de pedra PANDOMO® SP-SL ou selados com selante de poliuretano à base de água PANDOMO® SP-PS.

As superfícies do piso tratadas com PANDOMO® SP-SL Stone Oil devem primeiro ser preparadas com PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Especificação
  • Material Consumption: approx. 40-50 ml / m2

    Density: approx. 1,0 g / cm2

    PH value: approx. 8.5

    Appearance: liquid, whitish

    Solubility in water: complete

    Work temperature: surface temperature from +15 to +25 ° C
    Underfloor heating must be turned on or off in a timely manner.

    Drying time: approx. 30 minutes
    After two hours, you can carefully walk on the surface. after 3 to 5 days, the surface is ready for stress. During this time, if possible, dry clean or wash with clean water.
    At lower temperatures and high humidity, the drying time increases.

    GHS / CLP designation: no

    GGVSEB / ADR notation: none

    GISCODE: GE 10

    Packing: plastic cans of 5 liters net

    Storage: In a cool, but protected from frost place, the opened packaging is well closed.

    Shelf life: in unopened original packaging approx. 12 months. Use opened packaging as quickly as possible.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-SP-GS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTwo Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia