Publicar produtos
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Traduzido por Google,

Selante protetor de cera de acrilato formador de filme à base de água.

seda mate
anti-derrapante
repelente de sujeira
resistente
resistente a pisar
Alcance da aplicação
Para uso interno

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer é uma película protetora para sistemas de piso PANDOMO® oleados com PANDOMO® SP-SL Stone Oil ou selados com PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

As superfícies do piso tratadas com PANDOMO® SP-SL Stone Oil devem primeiro ser preparadas com PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-SP-MS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia