Publicar produtos
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Traduzido por Google,
À base de cimento e acrílico, cerâmica e assim por diante. é um material de isolamento de dois componentes que proporciona impermeabilidade à água sob os materiais de revestimento.
Especificação
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-4_5
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia