Publicar produtos
ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding
ARDEX

ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding

Traduzido por Google,
Confecção de betonilhas cimentícias ARDEX A28 à base de cimento e aditivos melhorados e modificáveis a partir de resinas artificiais. O ligante ARDEX A28 mistura-se com agregado com uma fração de 0-8 mm e água para consistência plástica.
Especificação
  • Mixing ratio: 1: 5 25 kg ARDEX A 28 125 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) 1: 6 25 kg ARDEX A 28 150 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) Density of fresh mortar: about 2.0 kg / l Material consumption: about 3.1 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 5; about 2.6 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 6 Working time (20 ° C): about 120 min. Possibility of pedestrian traffic: after about 24 hours. PH value: approx. 12
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-A-28-APO
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosScreeds/Mudbeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall and floor tile units
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes