Publicar produtos
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar

    Traduzido por Google,

    ARDEX ARDURAPID A 45 é uma argamassa de secagem e endurecimento rápidos para reparos internos.

    • Recebe acabamentos após 90 minutos independentemente da espessura
    • Slump free – ideal para reparos verticais e horizontais
    • Ideal para a reparação rápida de betão interior, betonilhas, rebocos e degraus de betão
    • Outras aplicações incluem a formação de rampas, quedas e enseadas, remendos em torno de conexões/tubulação e preenchimento de rachaduras e lacunas

    Tamanho da unidade disponível : sacos de 11kg, baldes de 11kg

    Cobertura : Aproximadamente 7m²

    Especificação
    • Bulk density of powder - approx. 1.4kg/litre Weight of fresh mortar - approx. 1.9kg/litre Initial Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 15 mins at 20°C Final Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 60 mins at 20°C Compressive Strength (DIN 1164) - After 28 days 30.0 N/mm222
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-ardurapid-a-45
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosPatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia