Publicar produtos
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
    ARDEX

    ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor

    Traduzido por Google,
    ARDEX B 20™ é uma argamassa de reparo estrutural à base de cimento Portland, modificada com polímero, de grau de espátula para concreto vertical e suspenso. Principais características Argamassa de reparo estrutural com inibidor de corrosão integral Microesferas de vidro adicionam corpo, reduzem o peso Mistura apenas com água Fácil de aplicar – não cede e pode ser esculpido Instala de 1/4” a 2” em um elevador, até um total de 8 ” em vários elevadores para aplicações mais profundas Resistente ao congelamento e descongelamento Adequado para reparos aéreos e verticais em aplicações comerciais, institucionais e residenciais com várias unidades Uso para revestimentos de concreto externos ou internos
    Especificação
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 to 7 pints (3.07 to 3.31 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag

      Yield: 0.42 cu. ft. per 55 lb. bag (0.0119 m3 per 25 kg bag); 20 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4″ (1.86 sq. m per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength ASTM C109 (psi): 1 day 3000; 7 days 5000; 28 days 6300
      Flexural Strength ASTM C293 (psi): 7 days 1100; 28 days 1500
      Splitting Tensile Strength ASTM C496 (psi): 7 days 485; 28 days 565
      Modulus of Elasticity ASTM C469 (psi): 28 days 2.26 x 106
      Direct Tensile Bond ASTM D4541(psi): 28 days 500 (failure in substrate)
      Length Change ASTM C157 %: 7 days < 0.1; 28 days < 0.1; ASTM C157 (wet cure) 28 days < 0.03
      Pot Life / Working Time: Approx. 15 to 30 minutes
      Color: Gray
      Coat or Seal: 3 to 7 days
      Packaging: 55 lb (25 kg) net weight bags
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: One year if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-b-20
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosRepair Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
    • Código CSI MasterFormat 201407 77 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniclassRenders
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa