Publicar produtos
Full depth truss frame panel

Full depth truss frame panel

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Placa de fibra de madeira 2. Enchimento de fardos de palha 3. Barreira de vapor 4. Painel OSB / placa de fibra de gesso 5. Madeira laminada colada
Especificação
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -11.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBW_06
  • Familia de productoStraw bales infill wood frame wall
  • Grupo de produtosPrefabricated panel
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)403
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)61
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes