Publicar produtos
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    Traduzido por Google,
    ARDEX CL 312 é um composto monocomponente, de presa rápida e auto-alisante com polímero de látex sintético incorporado. Adequado para a preparação de pavimentos interiores antes da colocação de pavimentos macios em folha e azulejo, pedra natural e ladrilhos cerâmicos. Pode ser usado em uma ampla gama de superfícies de piso absorventes e não absorventes, incluindo concreto, betonilhas de cimento e areia, terrazzo, asfalto, ladrilhos de pedreira e resíduos de adesivos antigos, mas sólidos. Pode ser colocado em profundidades de uma borda de pena de até 5 mm e de 5 mm a 20 mm com a adição de lascas de granito de 3 mm.
    Especificação
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-CL-312
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    • Concebido emSingapore
    • Fabricado emSingapore
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Ásia