Publicar produtos
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

Traduzido por Google,
ARDEX E 25 é um aditivo líquido projetado para aumentar a resistência à tração, melhorar a tenacidade da superfície e aumentar a flexibilidade de compostos ARDEX selecionados. Usado particularmente com ARDEX K 15 em aplicações que incluem nivelamento sobre ladrilhos ou barreira de umidade ARDEX WPM 300. Também usado em áreas de alto tráfego para resistir a reentrâncias de cargas pesadas.
Especificação
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-E-25
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosAdditive Dispersion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalResina de poliéster
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 01 60
  • Título CSI MasterFormat 2014Maintenance of Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia Oceânia