Publicar produtos
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
    ARDEX

    ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors

    Traduzido por Google,

    ARDEX Liquid BackerBoard® Self-Leveling Underlayment for Interior Madeira e Contrapisos de Concreto é uma mistura de cimento Portland e outros cimentos hidráulicos que substitui os tradicionais backerboards para uma instalação mais rápida, fácil e perfeita de ladrilhos e pedras sobre contrapisos de madeira, concreto, tijoleira, cerâmica azulejo e epóxi, eliminando a necessidade de cortar, encaixar, colar e fixar. O ARDEX Liquid BackerBoard NÃO REQUER MALHA DE TRIGO, mesmo quando usado para alisar e nivelar contrapisos de madeira. A telha e a pedra podem ser instaladas em menos de 6 horas. O ARDEX Liquid BackerBoard também é adequado para a instalação de placas de madeira projetadas e revestimentos de piso laminado e para encapsular sistemas de aquecimento elétrico no piso.

    Características principais

    • Suaviza contrapisos antes da instalação de pisos de azulejo, pedra e madeira
    • Não requer malha de ripas ou aditivo
    • Caminhada em 2 a 3 horas
    • Instale pisos de azulejos e pedras em menos de 6 horas
    • Fácil de misturar - basta adicionar água
    • Instala até 1 1/4 "(3,1 cm) de espessura
    • Excelente cobertura: 65 pés quadrados a 1/8″
    • Ideal para encapsular aquecimento elétrico no piso
    • à base de cimento Portland
    • Use como uma opção de pré-preenchimento conveniente, rápida e fácil sobre ARDEX UI 740™ FLEXBONE® e outras membranas de desacoplamento aprovadas

    Padrões
    SystemOne
    Testado de acordo com ASTM C1708

    Especificação
    • Installation Mixing Ratio: 6 quarts (5.7 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) Bag Coverage: 32.5 sq. ft. per bag at 1/4” (3 sq. m at 6 mm) 65 sq. ft. per bag at 1/8’’ (6 sq. m at 3 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: 10 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 3,000 psi (210 kg/sq. cm) at 28 days ASTM C627 Rating (Robinson-Type Floor Tester): Classified as extra heavy Flexural Strength (ASTM C348): 700 psi (49 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: 2 – 3 hours Install Flooring and Waterproofing: See Installation of Flooring and Waterproofing section in Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-Liquid-Backer-Board
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment Screed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction