Publicar produtos
ARDEX EP 25 Epoxy Screed
ARDEX

ARDEX EP 25 Epoxy Screed

Traduzido por Google,

Descrição do produto
Sistema de resina epóxi de dois componentes isento de solventes e água
Para a produção de betonilhas de resina epóxi de utilização rápida em camada isolante, em camada separadora e em combinação em edifícios novos, edifícios antigos e renovações
Pronto para ocupação após 1 dia
Espessuras de mesa baixas possíveis
Altas resistências à compressão e flexão
Processamento fácil
bombeável

Inscrição
Misturado com areia especial ARDEX SPS para a produção de betonilhas de resina epóxi em compósito, em camada separadora e em camada isolante.
Em edifícios novos e especialmente em edifícios antigos, renovações e renovações, por exemplo, em tábuas de madeira velhas, e para a reparação de betonilhas antigas de cimento e sulfato de cálcio.
As betonilhas de resina epóxi ARDEX EP 25 podem ser pisadas após apenas 12 horas e podem ser colocadas após 24 horas. Para a execução de betonilhas aplicam-se as diretrizes e normas gerais DIN 18560 e DIN 18353, salvo indicação em contrário nesta folha de dados.
Para o interior.

Especificação
  • Ready to use : after approx. 24 hours. 
    Mixing ratio : approx. 1: 7,7 parts by weight (ARDEX EP 25: Sand) 
    Compressive strength : After 7d / + 23 ° C
    approx. 35 N / mm²

    Storage : Store in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
    Store bucket vertically; do not tip!

    Packing : bucket with lid unit. 
    Total content 13.1 kg or 3.2 kg net

    Fresh weight of the mortar : Approx. 1.8 kg / l 
    Material requirements: Approx. 2.1 kg ARDEX EP 25 and 16 kg ARDEX SPS special sand per m² / cm layer thickness 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 60 minutes 
    walkability (+ 20 ° C) : after approx. 12 hours 
    bending tensile strength : after 7 d / 23 ° C
    approx. 11.5 N / mm²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-ep-25
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosEpoxy Primer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction