Publicar produtos
ARDEX K 14 MIX - Self-leveling mortar for medium and thick layer
ARDEX

ARDEX K 14 MIX - Self-leveling mortar for medium and thick layer

Traduzido por Google,
Pó cinza com cimentos especiais e materiais sintéticos com boa capacidade de dispersão. Misturada com água, obtém-se uma argamassa lisa, autonivelante e bombeável. Pode trabalhar por 30 minutos e é transitável em 3 horas. A argamassa endurece por hidratação e seca rapidamente por retração, evitando o aparecimento de fissuras, mesmo em camadas espessas.
Especificação
  • Mixing ratio: Approx. 3 3/4 - 4 l. of water: 25 Kg of powder, which is equivalent to 1 vol. of water: 3.7 vol. of dust Density: Approx. 1,7 Kg / l Density of the mortar in fresh: 2.2 Kg / l Consumption: 1.8 Kg of powder / m2 / mm Workability: 30 min (20°C) Transitability: 3 hours (20°C) Compressive strength: After 1 day approx. 15 N / mm2 After 7 days approx. 25 N / mm2 After 28 days approx. 30 N / mm2 Flexotraction resistance: After 1 day approx. 3.8 N / mm2 After 7 days approx. 6 N / mm2 After 28 days approx. 7.5 N / mm2 Brinell hardness: After 1 day approx 60 N / mm2 After 7 days approx. 68 N / mm2 After 28 days approx. 72 N / mm2 Suitable furniture with wheels: Yes Suitable radiant heating: Yes Packaging: 25 Kg sacks Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-K-14-MIX
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction