Publicar produtos
ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass
ARDEX

ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass

Traduzido por Google,
ARDEX K 75 é uma argamassa grossa flutuante de baixa tensão para alisar e nivelar contrapisos antes da aplicação de revestimentos. Adequado para concreto bruto, elementos de concreto, revestimentos de cimento e anidrita, bem como juntas antigas de massa e para construção de gotas contra ralos e similares.
Especificação
  • Material consumption: Approx. 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 min. at 20ºC. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours at 20ºC. Compressive strength (DIN 1164): After 28 days approx. 27 N / mm². Bending tensile strength: After 28 days approx. 7 N / mm².
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-K-75
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment Screed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction