Publicar produtos
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
    ARDEX

    ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface

    Traduzido por Google,

    ARDEX K 80 Secagem Rápida Industrial Topping/Superfície de Desgaste

    • Rápido – instale à noite e reabra no dia seguinte
    • Suporta tráfego pesado de rodas e tem excelente resistência à abrasão
    • Pode ser instalado de 5 mm a 12 mm sobre superfícies de concreto existentes
    • Bombeável
    Especificação
    • Working time at 20°C
      Approximately 30 minutes

      Compressive Strength
      1 day 14 N/mm2
      7 days 20 N/mm2
      28 days 32 N/mm2

      Flexural Strength in accordance with EN 196
      1 day 3.8 N/mm2
      7 days 5.8 N/mm2
      28 days 9.0 N/mm2

      Ball Pressure Hardness
      1 day 60 N/mm2
      7 days 65 N/mm2
      28 days 90 N/mm2

      Abrasion Resistance
      The abrasion resistance of ARDEX K 80, when measured in accordance with BS 8204, was rated as at least AR1.

      Resistance to chair castors
      Yes
      Suitable for underfloor heating
      Yes
      Bulk density
      Approx. 1.3kg/litre

      Weight of fresh mortar
      approx. 2.0kg/litre

      Walkability at 20°C
      After approx. 2 hours

      Ready to receive floorings and coatings under good conditions at 20°C
      After 1 day up to 10mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-k-80
    • Familia de productoFinished Surfaces
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Topping
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete finishing coats
    • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Título OmniclassConcrete Floor Toppings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Oceânia Ásia