Publicar produtos
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    Traduzido por Google,

    ARDEX LQ 92 é um underlay à base de cimento para nivelar pisos de concreto irregulares antes da colocação de azulejos. Quando misturado com água, ARDEX LQ 92 fornece um material suave, derramável, de fluxo livre e auto-alisante que pode ser aplicado em uma espessura de 25 mm até a borda da pena. Maiores espessuras podem ser obtidas com múltiplas camadas ou pela adição de agregado.

    Substratos:

    • Concreto
    Especificação
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-lq-92
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emNew Zealand
    • Fabricado emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Oceânia