Publicar produtos
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Traduzido por Google,
Aplicado por especialistas, resina de poliuretano, acabamento de parede e coving, combinando excelentes propriedades de desgaste com alta resistência química e propriedades decorativas. Ideal para áreas agressivas onde é necessário um acabamento sem juntas e sem juntas e a máxima limpeza é essencial. Processamento e armazenamento de alimentos, abatedouros, produção de bebidas, laticínios e plantas pesadas em geral e áreas de tráfego são apenas alguns dos ambientes que podem se beneficiar deste sistema.
Especificação
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-R-10-P
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosPolyurethane Coving and Wall Render
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
  • Código CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa