Publicar produtos
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    Traduzido por Google,

    ARDEX RA 56 é um adesivo de poliuretano híbrido de 2 componentes de viscosidade ultra baixa. É um material de reparo de concreto de cura rápida usado quando o tempo de inatividade mínimo é crucial. Sua baixa viscosidade oferece penetração profunda em rachaduras capilares para um reparo estrutural. A adição de agregado seco e ensacado cria um produto de reparo de fragmentos de qualidade que está pronto para moagem e aberto ao tráfego em menos de 1 hora.

    Substratos:

    • Concreto
    Especificação
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-ra-56
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosCrack and Spall Repair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
    • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia