Publicar produtos
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX TRM Transportation Repair Mortar

    Traduzido por Google,

    A Argamassa de Reparo de Transporte ARDEX TRM™ é uma argamassa de reparo estrutural à base de cimento Portland, moldável, derramável, bombeável e modificada por microssílica para concreto exterior e interior deteriorado acima, sobre ou abaixo do nível.

    Características principais

    • Modificado por microssílica para maior durabilidade
    • Configuração rápida
    • Aceita tráfego de pedestres em 2 horas, tráfego de veículos em 6 horas
    • Adequado para sobreposições e reparos em profundidade
    • Fácil de aplicar
    • Mistura apenas com água
    • Instala de 1/2” – 4” (12,7 mm – 10,2 cm) puro e até 8” (20,3 cm) quando estendido com agregado
    • Resistente ao congelamento
    • Adequado para aplicações comerciais, institucionais e residenciais de várias unidades de serviço normal
    • Uso para reparo de concreto exterior e interior
    Especificação
    • Installation Mixing Ratio: 5 – 6 pints (2.37 – 2.84 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 0.4 cu. ft. per 50 lb. bag (0.01 m3 per 22.7 kg bag) 9.6 sq. ft. per 50 lb. bag at 1/2” (0.890 m2 per 22.7 kg bag at 12.7 mm) Performance Compressive Strength (ASTM C109): 2 hours 3500 psi 245.0 kg/sq. cm; 3 hours 4500 psi 315.kg/sq. cm; 1 day 5750 psi 402.5 kg/sq. cm; 7 days 7500 psi 525.0 kg/sq. cm; 28 days 11500 psi 805.0 kg/sq. cm Flexural Strength (ASTM C78): 7 days 850 psi 59.5 kg/sq. cm; 28 days 1100 psi 77.0 kg/sq. cm Splitting Tensile Strength (ASTM C496): 7 days 550 psi 38.5 kg/sq. cm; 28 days 625 psi 43.75 kg/sq. cm Modulus of Elasticity: 28 days 3.8 x 106 psi 2.7 x 105 kg/sq. cm Direct Tensile Bond Strength (ASTM D4541): 28 days 240 psi 16.8 kg/sq. cm Slant Shear Bond Strength (ASTM C882): 1 day 1250 psi 38.5 kg/sq. cm; 7 days 2000 psi 140.0 kg/sq. cm Mortar (Max Scaled Material): 25 cycles .008 psf 14.0 kg/sq. cm; 50 cycles .01 psf 15.0 kg/sq. cm Time of Setting (ASTM C191): Initial Set 10 min.; Final Set 15 min. Length Change (ASTM C157, 28 days): In Water -0.002%; In Air -0.05% Scaling Resistance / Visual Rating (ASTM C672): 25 cycles 1; 50 cycles 1 Pot Life / Working Time: 10 – 20 minutes Time to Traffic: Foot 2 hours; Full, including rolling loads 6 hours Coat or Seal (Minimum): 6 hours Color: Gray Packaging: 50 lb. (22.7 kg) Bag Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing. Shelf Life: 1 year, if unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-TRM
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosTransportation and Trench Repair Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES