Publicar produtos
ARDEX SX™ 100% Silicone Sealant for Tile and Stone Applications
ARDEX SX™ 100% Silicone Sealant for Tile and Stone Applications
    ARDEX

    ARDEX SX™ 100% Silicone Sealant for Tile and Stone Applications

    Traduzido por Google,

    ARDEX SX™ é um selante monocomponente, não escorrimento, permanentemente flexível, 100% silicone, de cura neutra para preenchimento de juntas em instalações de azulejos e pedras. ARDEX SX oferece excelente adesão, é fácil de usar, está disponível em 35 cores para combinar com toda a linha de argamassa ARDEX e está disponível em transparente. ARDEX SX cura rapidamente quando exposto à umidade atmosférica, formando uma ligação durável, firme e resistente a manchas.

    Características principais

    • Uso interno e externo
    • Sem queda ou queda
    • Não mancha; não amarelar
    • Excelente adesão, permanentemente flexível
    • Resistente a UV, mofo e bolor
    • Muito fácil de ferramenta e suave
    • Submersão em água: 24 horas
    • Disponível em 35 cores ARDEX e transparente


    Especificação
    • Installation
      Coverage (Approx.)
      25 linear feet
      *Actual coverage may vary based on job-site conditions, tile textures and installation methods

      Performance
      Service Temperature: -40°F (-40°C) to 350°F (176°C)
      Joint Movement: ± 25%
      Slump: None
      Shore A Hardness: 20 (± 5)
      Skin Time: 10 minutes
      Tack-Free Time: 20 minutes
      Tensile Strength: 255 psi (1.76 N/mm²)
      Elongation: 550%
      Open to Traffic / Submersion in Water: 24 hours*
      Colors: Please refer to the ARDEX Grout Color Chart, available at your local ARDEX distributor.
      VOC: 2.7% VOC, per CARB calculation
      Packaging: 10.1 fl. oz. (299 mL) net weight tube
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave package exposed to sun.
      Shelf Life: 1 year, if unopened.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-sx
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosSilicone Sealant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes